Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC09-2S
Référence pièce |
MC09-1 MC09-2S |
Référence pièce | MC09-2S |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. (avec manchon trempé) |
Poids (g) | 2500 |
Force de serrage (N) | 5000 |
Angle de déplacement de la poignée | 124° |
Angle de déplacement du bras | 193° |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC09-2S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
64.14 € | 1 | Disponible | 5 jours |
Loading...
Force de serrage(N) | 5000 | Méthode de fixation | Base droite | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la poignée | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage rapide pour montage par soudage / plaque latérale (sens de serrage vertical / position de la poignée de serrage verticale), le numéro d'article est le suivant: MC09-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC09-2S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles