Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A épaulement aux deux extrémités | Arbres cannelés EN 1.3505 Équiv. Écrou EN 1.7242 Équiv. Dureté : 58HRC ~ | Arbre cannelé, écrou Matériau : EN 1.4125 Équiv. Dureté : 55HRC ~ |
Ecrou (x1) | Ecrou (x1) | |
Avec écrou à embase ronde | BSJM | BSJMS |
Avec écrou à embase compacte | BSJN | - |
Avec écrou droit | BSJS | BSJSS |
Référence pièce | - | L | - | F | - | E | - | P | - | Q | |
BSJS8 BSJS8G BSJS8L | - - - | 300 300 300 | - - - | F30 F30 F30 | - - - | E20 E20 E20 | - - - | P6 P6 P6 | - - - | Q5 Q5 Q5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | P, Q Sélection | D | (Y) | Poids (kg/m) | |||||||||||||
Type | N° | L | F, E | Type à 1 écrou | ||||||||||||||
Type à 1 écrou | min~max | |||||||||||||||||
BSJM BSJN BSJS BSJMS BSJSS | *6 | 60~400(190) | Quand P, Q=3 2≤F, E≤9 Quand P, Q=4 2≤F, E≤16 Quand P, Q≥5 2≤F, E≤P, Qx5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 56~396(186) | 0.23 | |||||||||
*8 | 60~400(190) | 4 | 5 | 6 | 8 | 56~396(186) | 0.39 | |||||||||||
*10 | 60~600(390) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 56~596(386) | 0.65 | ||||||||||
*13 | 60~600(390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 56~596(386) | 1.11 | ||||||||||
*16 | 70~600(390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16.6 | 66~596(386) | 1.65 | ||||||||
20 | 80~700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20.6 | 76~696 | 2.57 | ||||||||
25 | 90~900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25.8 | 86~896 | 4.04 | |||||||
30 | 100~1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30.8 | 96~1146 | 5.85 |
N° | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | Couple nominal de base | Capacité de charge de base | Moment statique admissible | Poids (kg) | |||
Dynamique Ct (N•m) | Statique C0t (N•m) | Dynamique C (kN) | Statique C0 (kN) | M01 (N•m) | M02 (N•m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40(33) | 42(41) | 6(8) | 32(30) | 4.5 | 8 | 4.4(5.3) | 14(8.5) | 25 | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44(36) | 44(45) | 7(8) | 33(34) | 15(10) | - | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
N° | D (h6) | L | b | t (+0.05( 0 | d | α | Couple nominal de base | Capacité de charge de base | Moment statique admissible | Poids (kg) | Dimensions de la clavette (incluse) | |||||||||
Tolérance | Dynamique Ct (N•m) | Statique C0t (N•m) | Dynamique C (kN) | Statique C0 (kN) | M01 (N•m) | M02 (N•m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
Tolérance | Tolérance | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40(33) | 3 | 1.5 | - | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.06 | 3 | 3 | 17(14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44(36) | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.07 | 17(14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type d'écrou | D.E. de l'arbre D (φ) | Matériau de l'arbre | Longueur totale de l'écrou (mm) | D.E. de l'écrou (φ) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Couple admissible (Nm) | Matériau de l'écrou | Graisse | E (mm) | F (mm) | P (mm) | Q (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 2 ~ 16 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 25 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.7242 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.7242 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.7242 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 20.6 | EN 1.7242 Equiv. | 63 | 35 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 20.6 | EN 1.7242 Equiv. | 63 | 35 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 20.6 | EN 1.7242 Equiv. | 63 | 35 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 25.8 | EN 1.7242 Equiv. | 71 | 42 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 100 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 25.8 | EN 1.7242 Equiv. | 71 | 42 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 100 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 25.8 | EN 1.7242 Equiv. | 71 | 42 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 100 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 30.8 | EN 1.7242 Equiv. | 80 | 47 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 125 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 30.8 | EN 1.7242 Equiv. | 80 | 47 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 125 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 30.8 | EN 1.7242 Equiv. | 80 | 47 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 125 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 33 | 21 | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 33 | 21 | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 33 | 21 | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 24 | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 24 | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 24 | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 |
Loading...
Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | A épaulement | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | A épaulement | Type | Pleine |
---|---|---|---|---|---|
Couple | Couple intermédiaire | Nombre d'écrous(pièces) | 1 | Longueur de l'écrou | Standard |
Précharge | Standard | Niveau de précision | Niveau standard | Le type de circulation des billes | Simple |
Configurer
Propriétés de base
Type d'écrou
D.E. de l'arbre D(φ)
Matériau de l'arbre
Longueur totale de l'écrou(mm)
D.E. de l'écrou(φ)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Matériau de l'écrou
Graisse
E(mm)
F(mm)
P(mm)
Q(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles