Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGCNP | EN 1.0035 équiv. | Zingage à chaud |
SUCNP | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
SGCEL25A SGCPP20A |
Référence pièce | R (PT) | D | L | d | SGCNP | SUCNP | ||||
Type | N° | SGCNP | SUCNP | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 50 pièces | |||||||
SGCNP SUCNP | 6A | 1/8 | 10.5 | 24 | 6.5 | 6.5 | ||||
8A | 1/4 | 13.8 | 26 | 8.7 | 9.7 | |||||
10A | 3/8 | 17.3 | 28 | 12.1 | 13.1 | |||||
15A | 1/2 | 21.7 | 34 | 15.8 | 15.5 | |||||
20A | 3/4 | 27.2 | 38 | 21.6 | 21.3 | |||||
25A | 1 | 34 | 42 | 27.8 | 28.1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGCNP6A |
SGCNP8A |
SGCNP10A |
SGCNP15A |
SGCNP20A |
SGCNP25A |
SUCNP6A |
SUCNP8A |
SUCNP10A |
SUCNP15A |
SUCNP20A |
SUCNP25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Vis nominale T1 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | 5 jours | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/8 | Zingage à chaud | ||
3.78 € | 1 | 5 jours | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/4 | Zingage à chaud | ||
4.03 € | 1 | 5 jours | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/8 | Zingage à chaud | ||
4.03 € | 1 | 5 jours | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2 | Zingage à chaud | ||
4.27 € | 1 | 5 jours | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4 | Zingage à chaud | ||
4.78 € | 1 | 5 jours | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 | Zingage à chaud | ||
3.90 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | Non fourni | ||
3.90 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | Non fourni | ||
4.16 € 1.91 € | 1 |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | Non fourni | ||
4.16 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | Non fourni | ||
4.27 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | Non fourni | ||
4.91 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 | Non fourni |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Embout rond |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | R | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / Huile |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles