Raccords pour tuyau basse pression - Avec revêtement du joint, manchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour tuyau basse pression - Avec revêtement du joint, manchon:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
SGCPBEN-JM 1010 équiv.Zingage à chaud
SUCPBEN 1.4308 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
SGCEL25A
SGCPP20A
Référence pièceRc (PT)R (PT)LBSGCPBSUCPB
TypeT1T2Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces1 à 19 pièce(s)20 à 50 pièces
SGCPB
SUCPB
121/81/41717
131/83/81821
231/43/81821
241/41/22126
343/81/22126
363/83/42432
461/23/42432
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGCPB12
SGCPB13
SGCPB23
SGCPB24
SGCPB34
SGCPB36
SGCPB46
SUCPB12
SUCPB13
SUCPB23
SUCPB24
SUCPB34
SUCPB36
SUCPB46
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Vis nominale T2 Fluide applicable Traitement de surface

3.27 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/81/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaud

3.27 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/83/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaud

3.27 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/43/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaud

4.03 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/41/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaud

4.16 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/81/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaud

4.54 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/83/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaud

5.04 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/23/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Gas / HuileZingage à chaud

3.40 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/81/4-Non fourni

3.40 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/83/8-Non fourni

3.40 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/43/8-Non fourni

4.16 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/41/2-Non fourni

4.27 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/81/2-Non fourni

5.04 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/83/4-Non fourni

5.65 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/23/4-Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions
1. Ne s'applique pas à la tuyauterie vapeur.
2.L'utilisation des raccords altère le fonctionnement de la résine du revêtement du filetage. Avant toute utilisation, recouvrir les raccords de ruban d'étanchéité.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Type à filetage de connexion (1) Rc
Type à filetage de connexion (2) R Pression de service max.(MPa) 2

Produits complémentaires

Assistance technique