Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGPRP | Tuyaux en acier en carbone | Zingage électrolytique |
SUTRP | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Référence pièce | Rp (PS) | SGPRP | SUTRP | SGPRP | SUTRP | |||||
Type | Nb. | (D) | (L) | (D) | (L) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | |||||||
SGPRP SUTRP | 6A | 1/8 | 15 | 19 | 13.8 | 20 | ||||
8A | 1/4 | 19 | 27 | 17 | 25 | |||||
10A | 3/8 | 23 | 28 | 21 | 26 | |||||
15A | 1/2 | 28 | 37 | 25 | 33 | |||||
20A | 3/4 | 34.5 | 39 | 31 | 36 | |||||
25A | 1 | 41.5 | 46 | 38 | 43 | |||||
32A | 1 1/4 | 51 | 51 | 47 | 48 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPRP6A |
SGPRP8A |
SGPRP10A |
SGPRP15A |
SGPRP20A |
SGPRP25A |
SGPRP32A |
SUTRP6A |
SUTRP8A |
SUTRP10A |
SUTRP15A |
SUTRP20A |
SUTRP25A |
SUTRP32A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier au carbone | 1/8 | Zingage électrolytique | |
1.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier au carbone | 1/4 | Zingage électrolytique | |
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier au carbone | 3/8 | Zingage électrolytique | |
2.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier au carbone | 1/2 | Zingage électrolytique | |
2.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier au carbone | 3/4 | Zingage électrolytique | |
4.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier au carbone | 1 | Zingage électrolytique | |
5.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4 | Zingage électrolytique | |
2.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | Non fourni | |
2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | Non fourni | |
3.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | Non fourni | |
2.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | Non fourni | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | Non fourni | |
4.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 | Non fourni | |
6.43 € 4.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4 | Non fourni |
Loading...
Etat du fluide | Pression de fonctionnement max. (MPa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Douilles à taraudage parallèle (PS) |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | Rp(Ps) | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles