Référence pièce:
références possibles.Type | Matériau |
SGPSH | EN 1.1158 équiv. |
Référence pièce |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Référence pièce | Rc (PT) | B | ( ℓ ) | (D) | (L) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | |||||
SGPSH | 8A | 1/4 | 22 | 8.5 | 22 | 28 | ||
10A | 3/8 | 27 | 8.5 | 27 | 33 | |||
15A | 1/2 | 32 | 9 | 32 | 37 | |||
20A | 3/4 | 38 | 11 | 38 | 42 | |||
25A | 1 | 46 | 12 | 46 | 45 | |||
32A | 1 1/4 | 58 | 14 | 55 | 52 |
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
2.20 € ( 2.62 € ) | 6 jours ouvrables |
2.83 € ( 3.37 € ) | 6 jours ouvrables |
3.58 € ( 4.26 € ) | 6 jours ouvrables |
4.41 € ( 5.25 € ) | 6 jours ouvrables |
6.17 € ( 7.34 € ) | 6 jours ouvrables |
11.34 € ( 13.49 € ) | 6 jours ouvrables |
Matériau du raccord | Acier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv. Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv. |
Température maximale de fonctionnement | EN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C SUS30 4800°C |
Pression de fonctionnement max. | 20.6MPa |
Tuyau utilisable | Tuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456 Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459 |