Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SGPELH | EN 1.1158 équiv. |
SUTELH | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Référence pièce | R Rc (PT) |
SGPELH | SUTELH | SGPELH | SUTELH | |||||||||||
Type | N° | (D) | (L1) | (L2) | A | B | (D) | (L1) | (L2) | A | B | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 50pièces | |||||||||||||
SGPELH SUTELH |
8A | 1/4 | 24 | 30 | 41 | 21 | 27 | 25 | 32.5 | 45 | 22 | 32 | ||||
10A | 3/8 | 24 | 35 | 41 | 25 | 28 | 33 | 39.5 | 55 | 25 | 38 | |||||
15A | 1/2 | 32 | 41 | 51 | 29 | 35 | 38 | 44.5 | 61 | 28 | 41 | |||||
20A | 3/4 | 36 | 47 | 59 | 33 | 40 | 46 | 55.5 | 72 | 35 | 48 | |||||
25A | 1 | 46 | 57 | 74 | 38 | 48 | 56 | 70.5 | 86 | 44 | 57 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPELH8A |
SGPELH10A |
SGPELH15A |
SGPELH20A |
SGPELH25A |
SUTELH8A |
SUTELH10A |
SUTELH15A |
SUTELH20A |
SUTELH25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | Fluide applicable | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
6.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
9.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
14.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | 1 | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | ~350 | |
27.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | ~800 | |
31.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | ~800 | |
41.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | ~800 | |
58.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | 3/4 | - | ~800 | |
75.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 | 1 | - | ~800 |
Loading...
Matériau du raccord | Acier EN 1.1158 équiv. de JIS G4051 ou équiv. Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. de JIS G3459 ou équiv. |
Température maximale de fonctionnement | EN 1.1158 équiv. 350°C joint torique 100°C SUS30 4800°C |
Pression de fonctionnement max. | 20.6MPa |
Tuyau utilisable | Tuyauterie avec tuyaux en acier au carbone, normes JIS G3454, 3455, 3456 Tuyauterie avec tuyaux en acier inoxydable, norme JIS G3459 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Coude femelle, mâle |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | R | Type à filetage de connexion (2) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 20.6 |
Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Fluide applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles