Raccords en laiton pour tuyau en acier - Coude à 90°, filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords en laiton pour tuyau en acier - Coude à 90°, filetage:Affichage d'image associés
Type Matériau
SJSMLEN CW617N équiv.

Spécifications

Référence pièce
SJSMT6A
Référence pièceR (PT)L1L2Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10 à 20 pièces
SJSML6A1/81717
8A1/42222
10A3/82525
15A1/22929
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SJSML6A
SJSML8A
SJSML10A
SJSML15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale T1

5.12 €

1 Disponible 5 jours 101/8

6.09 €

1 Disponible 5 jours 101/4

7.79 €

1 Disponible 5 jours 103/8

12.26 €

1 Disponible 5 jours 101/2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Plage de températures de fonctionnement-50 à 150˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement max.6.9MPa

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Coudes mâles
Matériau EN CW617N Equiv. Type à filetage de connexion (1) R Pression de service max.(MPa) 6.9
Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150

Produits complémentaires

Assistance technique