Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SJSPG | EN CW614N équiv. |
Référence pièce |
SJSMT6A |
Référence pièce | R (PT) | L | B | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | |||
SJSPG | 6A | 1/8 | 14 | 12 | ||
8A | 1/4 | 18 | 16 | |||
10A | 3/8 | 21 | 19 | |||
15A | 1/2 | 25 | 21 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Plage de températures de fonctionnement | -50 à 150˚C (ne gèle pas) |
Pression de fonctionnement max. | 6.9MPa |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Bouchons |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN CW614N Equiv. | Type à filetage de connexion (1) | R | Pression de service max.(MPa) | 6.9 |
Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air | Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale T1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles