• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords en laiton pour tuyau en acier - Embout de réduction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords en laiton pour tuyau en acier - Embout de réduction:Affichage d'image associés
Type Matériau
SJSRNDEN CW614N équiv.

Spécifications

Référence pièce
SJSMT6A
Référence pièceR (PT)LBPrix unitaireRemise sur volume
TypeT1T21 à 9 pièce(s)10 à 20 pièces
SJSRND121/81/42614
131/83/82917
231/43/83117
241/41/23422
343/81/23622
363/83/44127
461/23/44327
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SJSRND12
SJSRND13
SJSRND23
SJSRND24
SJSRND34
SJSRND36
SJSRND46
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale T1 Vis nominale T2 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

2.50 €

Disponible Jour même

Stock

101/81/4-50~150

3.00 €

Disponible 3 jours 101/83/8-50~150

3.50 €

Disponible 3 jours 101/43/8-50~150

4.40 €

Disponible Jour même

Stock

101/41/2-50~150

5.00 €

Disponible Jour même

Stock

103/81/2-50~150

8.80 €

Disponible 3 jours 103/83/4-50~150

8.80 €

Disponible Jour même

Stock

101/23/4-50~150

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Plage de températures de fonctionnement-50 à 150˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement max.6.9MPa

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Réducteur Forme de connexion Embout hexagonal
Matériau EN CW614N Equiv. Type à filetage de connexion (1) R Type à filetage de connexion (2) R
Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air Traitement de surface Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique