Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SJSPB | EN CW614N équiv. |
Référence pièce |
SJSMT6A |
Référence pièce | Rc (PT) | R (PT) | L | B | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | T1 | T2 | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | ||
SJSPB | 12 | 1/8 | 1/4 | 16 | 17 | ||
13 | 1/8 | 3/8 | 19 | 19 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | 19 | 19 | |||
24 | 1/4 | 1/2 | 21 | 24 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | 21 | 24 | |||
36 | 3/8 | 3/4 | 25 | 30 | |||
46 | 1/2 | 3/4 | 25 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SJSPB12 |
SJSPB13 |
SJSPB23 |
SJSPB24 |
SJSPB34 |
SJSPB36 |
SJSPB46 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/8 | 1/4 | |
4.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 3/8 | |
4.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 3/8 | |
4.72 € 2.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4 | 1/2 | |
4.72 € 2.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8 | 1/2 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8 | 3/4 | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 3/4 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement | -50 à 150˚C (ne gèle pas) |
Pression de fonctionnement max. | 6.9MPa |
Type | Raccord | Type de connexion | Réducteur | Matériau | EN CW614N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | Rc | Type à filetage de connexion (2) | R | Pression de service max.(MPa) | 6.9 |
Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air | Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles