Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. | |
En L | En T | |||
APBLM | APBTM | EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20.6MPa |
APBLS | APBTS | EN 1.4301 équiv. | - | |
APBLA | APBTA | Alliage d'aluminium série 5000 | - | 1MPa |
Référence pièce | - | Forme du filetage | - | Forme du filetage | - | Forme du filetage |
APBLM APBTA | - - | T1 T1 | - - | T2 M5 | - | M5 |
Référence pièce | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | L | A | B | E | F | Prix unitaire | ||
Type | APBLM | APBLS | APBLA | |||||||||||
APBLM (EN 1.0038 équiv.) APBLS (EN 1.4301 équiv.) APBLA (Alliage d'aluminium série 5000) | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 25 | 25 (30) | 25 (30) | 12.5 | 12.5 (15) | |||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 25 | 25 (30) | 25 (30) | 12.5 | 12.5 (15) | |||||||
2 | 1/4 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | ||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||
2 | 1/4 | 35 | 35 (40) | 35 (40) | 17.5 | 17.5 (20) | ||||||||
3 | 3/8 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||
3 | 3/8 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||
4 | 1/2 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||
4 | 1/2 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
Référence pièce | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | L | A | B | E | F | Prix unitaire | ||
Type | APBTM | APBTS | APBTA | ||||||||||||||
APBTM (EN 1.0038 équiv.) APBTS (EN 1.4301 équiv.) APBTA (EN AW-5052 équiv.) | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | - | M5 | - | - | M5 | - | 25 | 25 (30) | 25 (30) | 12.5 | 12.5 (15) | |||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 25 | 25 (30) | 25 (30) | 12.5 | 12.5 (15) | |||||||
2 | 1/4 | 1 | 1/8 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||
2 | 1/4 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | - | M5 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||
2 | 1/4 | 1 | 1/8 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||
2 | 1/4 | 35 | 35 (40) | 35 (40) | 17.5 | 17.5 (20) | |||||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||
3 | 3/8 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 1/8 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||
2 | 1/4 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||
3 | 3/8 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||
4 | 1/2 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||
3 | 3/8 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||
4 | 1/2 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion | Matériau | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | Type à filetage de connexion (1) | Type à filetage de connexion (2) | Pression de service max. (MPa) | Traitement de surface | Vis nominale (3) | Filetage nominal (3) [G] PF 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | Filetage nominal (3) [N] NPT 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | Filetage nominal (3) [T] PT 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/4 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
15.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | - | G (filetage PF) | M | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
16.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/8 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/4 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
16.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/4 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
20.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/4 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 3/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
17.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | - | G (filetage PF) | M | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/8 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
20.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/4 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 3/8 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
20.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/4 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 3/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/4 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
27.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 3/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/2 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/4 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
27.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 3/8 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/2 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/4 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
27.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 3/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/2 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/2 | 3/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
38.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/2 | 1/2 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/2 | 3/8 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
38.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/2 | 1/2 | G (filetage PF) | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/2 | 3/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
38.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/2 | 1/2 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
16.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/8 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/4 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
15.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | - | - | M | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
16.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/8 | - | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/4 | - | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
16.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/8 | - | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/8 | 1/4 | - | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/8 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
20.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/4 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 3/8 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
17.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | - | - | M | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/8 | - | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
20.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/4 | - | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 3/8 | - | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/8 | - | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
20.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 1/4 | - | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/4 | 3/8 | - | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/4 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
27.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 3/8 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/2 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/4 | - | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
27.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 3/8 | - | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/2 | - | - | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
25.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/4 | - | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
27.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 3/8 | - | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3/8 | 1/2 | - | T (filetage PT) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
36.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réducteur | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/2 | 3/8 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - | |
38.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 1/2 | 1/2 | - | G (filetage PF) | 1 | Non fourni | - | - | - | - |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Conversion de filetage | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Matériau
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type à filetage de connexion (1)
Type à filetage de connexion (2)
Pression de service max.(MPa)
Traitement de surface
Vis nominale (3)
Filetage nominal (3) [G] PF 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)
Filetage nominal (3) [N] NPT 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)
Filetage nominal (3) [T] PT 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles