Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Types | Matériau |
PVCTSB | Raccords TS | PVC |
PVCHSB | Raccords HI | PVC résistant aux chocs |
Référence pièce |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Référence pièce | R(PT) | d | B | L | Normes | Prix unitaire | ||
PVCTSB | PVCHSB | |||||||
Type | Nb. | 1 à 50 pièces. | 20 à 50 pièces | |||||
PVCTSB PVCHSB | 13 | 1/2 | 13 | 24 | 50 | JIS K 6743 | ||
16 | 1/2 | 13 | 29 | 57 | ||||
20 | 3/4 | 18 | 33 | 64 | ||||
25 | 1 | 23 | 40 | 71 | ||||
30 | 1 1/4 | 31 | 46 | 80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PVCHSB13 |
PVCHSB16 |
PVCHSB20 |
PVCHSB25 |
PVCHSB30 |
PVCTSB13 |
PVCTSB16 |
PVCTSB20 |
PVCTSB25 |
PVCTSB30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | D.E. du tuyau D (A1) (Ø) | Filetage nominal | Pression de service max. (MPa) | Type | D.I. du tuyau d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 18 | 1/2 | 0.75 | Raccord HI | 13 | ||
0.75 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 22 | 1/2 | 0.75 | Raccord HI | 13 | ||
0.82 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 26 | 3/4 | 0.75 | Raccord HI | 18 | ||
1.25 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 32 | 1 | 0.75 | Raccord HI | 23 | ||
1.51 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 38 | 1 1/4 | 0.75 | Raccord HI | 31 | ||
0.44 € 0.37 € | 1 |
Jour même
Stock | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 18 | 1/2 | 1 | Raccords TS | 13 | ||
0.41 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 22 | 1/2 | 1 | Raccords TS | 13 | ||
0.65 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 26 | 3/4 | 1 | Raccords TS | 18 | ||
0.50 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 32 | 1 | 1 | Raccords TS | 23 | ||
1.01 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 38 | 1 1/4 | 1 | Raccords TS | 31 |
Loading...
Type | Raccord | Fluide applicable | Eau | Type de connexion | Filetage <-> Tube, sens |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion - Filetage, sens du tube | Mâle droit | Matériau du tuyau applicable | Tuyau en PVC | Type à filetage de connexion | R (PT) |
Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Forme | Douilles pour soupapes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
D.E. du tuyau D (A1)(Ø)
Filetage nominal
Pression de service max.(MPa)
Type
D.I. du tuyau d
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles