Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Types | Matériau |
PVCTSD | Raccords TS | PVC |
PVCHSD | Raccords HI | PVC résistant aux chocs |
Référence pièce |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Référence pièce | Z | L | Normes | Prix unitaire | ||
PVCTSD | PVCHSD | |||||
Type | Nb. | 1 à 50 pièces. | 20 à 50 pièces | |||
PVCTSD PVCHSD | 1613 | 5 | 61 | JIS K 6743 | ||
2016 | 6 | 71 | ||||
2516 | 15 | 85 | ||||
2520 | 9 | 84 | ||||
3025 | 9 | 93 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PVCHSD1613 |
PVCHSD2016 |
PVCHSD2516 |
PVCHSD2520 |
PVCHSD3025 |
PVCTSD1613 |
PVCTSD2016 |
PVCTSD2516 |
PVCTSD2520 |
PVCTSD3025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | D.E. du tuyau D (A1) (Ø) | D.E. du tuyau D (Diam. différent uniquement D1) (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Type | D.I. du tuyau d | D.I. du tuyau d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 22 | 18 | 0.75 | Raccord HI | 16 | 13 | ||
0.63 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 26 | 22 | 0.75 | Raccord HI | 20 | 16 | ||
2.06 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 32 | 22 | 0.75 | Raccord HI | 25 | 16 | ||
1.14 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 32 | 26 | 0.75 | Raccord HI | 25 | 20 | ||
1.64 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs | 38 | 32 | 0.75 | Raccord HI | 30 | 25 | ||
0.38 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 22 | 18 | 1 | Raccords TS | 16 | 13 | ||
0.40 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 26 | 22 | 1 | Raccords TS | 20 | 16 | ||
0.57 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 32 | 22 | 1 | Raccords TS | 25 | 16 | ||
0.57 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 32 | 26 | 1 | Raccords TS | 25 | 20 | ||
0.88 € | 1 | 6 jours | [Chlorure de vinyle] Polychlorure de vinyle non plastifié | 38 | 32 | 1 | Raccords TS | 30 | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Fluide applicable | Eau | Type de connexion | Tuyau <-> tuyau, diam. différent |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du tuyau applicable | Tuyau en PVC | Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 |
Forme | Prise diam. différent |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
D.E. du tuyau D (A1)(Ø)
D.E. du tuyau D (Diam. différent uniquement D1)(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Type
D.I. du tuyau d
D.I. du tuyau d2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles