Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Référence pièce | Z1 | Z2 | H | I | Normes | Prix unitaire | |
Type | Nb. | 1 à 50 pièces. | |||||
PVCTTD | 1613 | 11 | 12 | 41 | 38 | JIS K 6743 | |
2016 | 13 | 15 | 48 | 45 | |||
2516 | 13 | 18 | 53 | 48 | |||
2520 | 15 | 18 | 55 | 53 | |||
3025 | 18 | 21 | 62 | 61 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PVCTTD1613 |
PVCTTD2016 |
PVCTTD2516 |
PVCTTD2520 |
PVCTTD3025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau D (A1) (Ø) | D.E. du tuyau D (Diam. différent uniquement D1) (Ø) | D.I. du tuyau d | D.I. du tuyau d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 1 | 6 jours | 22 | 18 | 16 | 13 | ||
1.06 € | 1 | 6 jours | 26 | 22 | 20 | 16 | ||
1.51 € | 1 | 6 jours | 32 | 22 | 25 | 16 | ||
1.51 € | 1 | 6 jours | 32 | 26 | 25 | 20 | ||
2.15 € | 1 | 6 jours | 38 | 32 | 30 | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Polychlorure de vinyle non plastifié | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau <-> tuyau, diam. différent | Matériau du tuyau applicable | Tuyau en PVC | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Type | Raccords TS |
Forme | Raccords de réduction en T |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau D (A1)(Ø)
D.E. du tuyau D (Diam. différent uniquement D1)(Ø)
D.I. du tuyau d
D.I. du tuyau d2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles