• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pour tuyaux en PVC - Raccords TS, joint élastique

Raccords pour tuyaux en PVC - Raccords TS, joint élastique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour tuyaux en PVC - Raccords TS, joint élastique:Affichage d'image associés
  Matériau : PVC

Spécifications

Référence pièce
PVCHSB20
PVCHBN100
Référence pièceDtLBWNormesPrix unitaire
TypeNb.1~10 pcs
PVCTY13263682538JIS K 6743
16345.51102942-
20353.5782950JIS K 6743
25434892956
304849833.563
Pour PVCTY16, l'écrou est de forme ronde.
Raccords absorbant la dilatation et la contraction des tuyaux en PVC causées par la chaleur
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PVCTY13
PVCTY20
PVCTY25
PVCTY30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau D (A1)
(Ø)
D.I. du tuyau d

4.64 €

1 5 jours 1813

7.83 €

1 5 jours 2620

9.42 €

1 5 jours 3225

14.06 €

1 5 jours 3830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Polychlorure de vinyle non plastifié Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau <-> tuyau, diam. identique Matériau du tuyau applicable Tuyau en PVC Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35 Type Raccords TS
Forme Joints d'expansion

Produits complémentaires

Assistance technique