Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
WEJELS | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
WEJES25A |
Référence pièce | (D) | L | T | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | Nb. | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | |||
WEJELS | 15A | 21.7 | 38.1 | 2.1 | ||
20A | 27.2 | 38.1 | 2.1 | |||
25A | 34 | 38.1 | 2.8 | |||
32A | 42.7 | 47.6 | 2.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
WEJELS15A |
WEJELS20A |
WEJELS25A |
WEJELS32A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € 3.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B(15A) | |
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/4B(20A) | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1B(25A) | |
8.82 € 4.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Type | Type de soudage bout à bout | Forme de connexion | Coudes | Matériau | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Type d'assemblage | Filetages de tuyaux de même diam. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles