Raccords de tuyaux en cuivre - Contre-écrou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en cuivre - Contre-écrou:Affichage d'image associés
  Matériau : Laiton

Spécifications

Référence pièce
DKFR3
DKVBN8
Référence pièceT1
(T)Méplats BPrix unitaire
TypeNb.G(PF)
DKRKN11/8412
21/4516
33/8619
41/2724

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DKRKN1
DKRKN2
DKRKN3
DKRKN4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal

2.39 €

0.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[1/8B (6A)] 1/8

3.53 €

1.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[1/4B (8A)] 1/4

4.03 €

1.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-

5.17 €

1 Disponible 5 jours 10-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Fluides utilisablesAir, eau, huile industrielle
Pression de fonctionnement normale3.5MPa
Pression de fonctionnement max.7.0MPa
Plage de températures de fonctionnement-20 à 100˚C (ne gèle pas)

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Matériau du tuyau applicable Tuyaux en cuivre Type à filetage de connexion G (PF) Pression de service max.(MPa) 7
Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::100

Produits complémentaires

Assistance technique