Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union de diamètre taraudé

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union de diamètre taraudé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union de diamètre taraudé
  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union de diamètre taraudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union de diamètre taraudé:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4401 équiv.
Viroles incluses (ici -> SKFPK

Spécifications

Référence pièce-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
Référence pièceR (PT)
Sélection T
T
Rc (PT)
LBCFEHCarréPrix unitaireRemise sur volume
TypeDH1H21 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SKUF411/834.81117.815.33.527.51414
21/435.81317.815.33.528.51417
611/834.91117.915.4527.51414
21/435.91317.915.4528.51417
33/837.91417.915.4530.51422
821/436.81318.816.862915.8717
33/838.81418.816.863115.8722
1021/437.81319.817.88301917
33/839.81419.817.88321922
1233/842.81422.822.810322322

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKUF4-1
SKUF4-2
SKUF6-1
SKUF6-2
SKUF6-3
SKUF8-2
SKUF8-3
SKUF10-2
SKUF10-3
SKUF12-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(Ø)
Filetage nominal

19.81 €

1 Disponible 5 jours 1041/8

20.91 €

1 Disponible 5 jours 1041/4

16.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061/8

18.83 €

1 Disponible 5 jours 1061/4

20.91 €

1 Disponible 5 jours 1063/8

20.91 €

1 Disponible 5 jours 1081/4

22.63 €

1 Disponible 5 jours 1083/8

21.76 €

1 Disponible 5 jours 10101/4

26.04 €

1 Disponible 5 jours 10103/8

26.91 €

1 Disponible 5 jours 10123/8

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union de diamètre taraudé:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4401 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Filetage <-> Tube, sens Matériau du tuyau applicable Tuyaux en acier inoxydable Type à filetage de connexion R (PT)
Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Produits complémentaires

Assistance technique