Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T |
SKUF4 SKUWE6 | - | 2 |
Référence pièce | R (PT) Sélection T | Schéma | T R (PT) | L | E1 | E2 | B | ℓ 1 | H | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | |||||||||
SKMA | 4 | 1 | 1/8 | 30.5 | 5 | 2.5 | 9 | 18 | 10 | |||
6 | 1 | 1/8 | 34 | 5 | 3 | 10 | 19 | 12 | ||||
2 | 1/4 | 39 | 6 | 3 | 13 | 19 | 14 | |||||
8 | 1 | 1/8 | 34 | 5 | 6 | 10 | 19 | 12 | ||||
2 | 1/4 | 39 | 6 | 6 | 13 | 19 | 14 | |||||
3 | 3/8 | 40 | 8 | 6 | 14 | 19 | 17 | |||||
10 | 2 | 1/4 | 44 | 6 | 8 | 13 | 24 | 14 | ||||
3 | 3/8 | 45 | 8 | 8 | 14 | 24 | 17 | |||||
12 | 3 | 3/8 | 49 | 9 | 10 | 14 | 28 | 17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SKMA4-1 |
SKMA6-1 |
SKMA6-2 |
SKMA8-1 |
SKMA8-2 |
SKMA8-3 |
SKMA10-2 |
SKMA10-3 |
SKMA12-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tuyau D (A1) (Ø) | Filetage nominal | Schéma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 1/8 | ① | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 1/8 | ① | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 1/4 | ① | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 8 | 1/8 | ② | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1/4 | ③ | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 3/8 | ① | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 1/4 | ② | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 3/8 | ③ | |
14.48 € 7.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 3/8 | ② |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Adaptateurs filetés | Matériau | EN 1.4401 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Matériau du tuyau applicable | Tuyaux en acier inoxydable | Type à filetage de connexion | R (PT) |
Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tuyau D (A1)(Ø)
Filetage nominal
Schéma
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles