Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T pour séparation (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T pour séparation

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T pour séparation
  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T pour séparation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T pour séparation:Affichage d'image associés
Le filetage mâle au niveau de la cloison est doté d'une structure spéciale avec des dimensions inconnues.
  Matériau : EN 1.4401 équiv.
Viroles incluses (ici -> SKFPK

Spécifications

Référence pièce-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
Référence pièceLBCFEhH ℓ Diam. du trou d'installationÉpaisseur max. de la plaque pour l'installationPrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SKUWE459.62817.815.33.517144511.513
659.82817.915.4517144511.513
862.62918.816.861715.874713.213.5
1064.63019.817.8822194916.214.5
1273.63222.822.81026235219.516

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKUWE4
SKUWE6
SKUWE8
SKUWE10
SKUWE12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(Ø)

31.99 €

1 5 jours 104

26.71 €

1 5 jours 106

29.59 €

1 5 jours 108

38.15 €

1 5 jours 1010

52.52 €

1 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T pour séparation:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4401 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau <-> tuyau, diam. identique Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union pour cloison Matériau du tuyau applicable Tuyaux en acier inoxydable
Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Produits complémentaires

Assistance technique