• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords à morsure pour tuyaux hydrauliques - Manchon

Raccords à morsure pour tuyaux hydrauliques - Manchon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords à morsure pour tuyaux hydrauliques - Manchon
  • Raccords à morsure pour tuyaux hydrauliques - Manchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à morsure pour tuyaux hydrauliques - Manchon:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
KTGSLAcier au carboneChrome trivalent

Spécifications

Référence pièce
KTGS8-1
KTGR6
Référence pièceA ℓ Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
KTGSL6614  
8814  
101015  
121215  

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
KTGSL6
KTGSL8
KTGSL10
KTGSL12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de températures de fonctionnement
(°C)

1.62 €

Disponible 3 jours 10-20~250

1.62 €

Disponible 3 jours 10-20~250

1.80 €

Disponible 3 jours 10-20~250

1.80 €

Disponible 3 jours 10-20~250

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords à morsure pour tuyaux hydrauliques - Manchon:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1158 Equiv. Fluide applicable Huile
Matériau du tuyau applicable Tube en acier Pression de service max.(MPa) 50 Traitement de surface Chrome trivalent

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique