Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
KTGNT | EN 1.1158 équiv. | Chrome trivalent |
Référence pièce |
KTGS8-1 KTGR6 |
Référence pièce | D | T | H Six pans creux | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | ||||
KTGNT | 6 | 7.3 | M12x1.5 | 14 | 15 | ||
8 | 9.3 | M14x1.5 | 17 | 15 | |||
10 | 11.3 | M16x1.5 | 19 | 16 | |||
12 | 13.3 | M18x1.5 | 22 | 16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.1158 Equiv. | Fluide applicable | Huile |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du tuyau applicable | Tube en acier | Pression de service max.(MPa) | 50 | Traitement de surface | Chrome trivalent |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles