Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | ||
Flexible uniquement | Intérieur du flexible | Renfort | Extérieur du flexible |
HOEFR | Fluororésine (4 fluorures) | Fil de polyester | Résine de polyuréthanne |
Référence pièce | - | Longueur de tuyau | - | Forme L | - | Forme R |
HOJFRK19 HOJFRR9 HOEFR12 | - - - | 5.0 2.0 10.0 | - - | LBS LAS | - | RBS |
Référence pièce | Longueur du flexible, incrément de 0.1m | Prix unitaire | |
Type | Diamètre intérieur nominal du flexible | Prix unitaire du flexible/m | |
HOEFR | 12 | 0.5~20.0 | |
15 | |||
19 | |||
25 |
Flexible D.I. nominal (mm) | Diamètre intérieur du flexible (mm) | D.E. du flexible (mm) | Renfort | ||
Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | ||||
23°C | 70°C | ||||
12 | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | 0~0.5 |
15 | 15 | 22 | 105 | ||
19 | 19 | 26 | 135 | ||
25 | 25 | 33 | 175 | 0~0.6 | 0~0.3 |
Fluides utilisables | Eau, air, huile, solvant, poudre |
Plage de températures de fonctionnement | -5 à 70˚C (ne gèle pas) |
Pression de fonctionnement max. | Voir Tableau de spécifications des flexibles |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOEFR12-[0.5-20/0.1] |
HOEFR15-[0.5-20/0.1] |
HOEFR19-[0.5-20/0.1] |
HOEFR25-[0.5-20/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal | D.E. (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Longueur de tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 15 | 22 | 105 | 0~1.0 | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 19 | 26 | 135 | 0~1.0 | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 25 | 33 | 175 | 0~0.6 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Poudre / Air / Exigences particulières en matière de fabrication / Huile / Encre, peinture / Solvant | Propriétés | Type conducteur | Matériau de flexible | Résine fluorée (4 fluorures) |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | Flexible uniquement | Couleur | Neutral transparent | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal
D.E.(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur de tuyau(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles