Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Longueur de tuyau |
HOTR9 HOTRL19 | - - | 100 15.5 |
Référence pièce | Longueur de tuyau | d Dia. intérieur (mm) | D Dia. extérieur (mm) | t Épaisseur (mm) | Plage de température de fonctionnement (°C) | Pression de fonctionnement (MPa) | Rayon de pliage min. (mm) | Masse (kg/m) | Taille pour 1 volume (référence) | Longueur fixe | Longueur configurable | ||||
Type | Diamètre intérieur nominal du flexible | Fixe (m) | Configurable (incrément de 0.1mm) | H | W | Poids (kg) | Prix unitaire | Prix unitaire | |||||||
1~2 spirale(s) | Prix unitaire du flexible/m | ||||||||||||||
HOTR (Longueur fixe) HOTRL (Longueur configurable) | 9 | 50 | 0.5~49.9 | 9 | 15.0 | 3.0 | -5~60 | 0~1.0 | 45 | 0.15 | 400 | 150 | 7.5 | ||
100 | 470 | 240 | 15 | ||||||||||||
12 | 50 | 12 | 18.0 | 3.0 | 0~0.8 | 55 | 0.19 | 450 | 150 | 9.5 | |||||
100 | 510 | 240 | 19 | ||||||||||||
15 | 50 | 15 | 22.0 | 3.5 | 80 | 0.27 | 560 | 160 | 13.5 | ||||||
100 | 620 | 240 | 27 | ||||||||||||
19 | 50 | 19 | 26.0 | 3.5 | 0~0.6 | 95 | 0.32 | 520 | 240 | 16 | |||||
25 | 50 | 25 | 33.0 | 4.0 | 140 | 0.50 | 640 | 270 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOTR9-50 |
HOTR9-100 |
HOTR12-50 |
HOTR12-100 |
HOTR15-50 |
HOTR15-100 |
HOTR19-50 |
HOTR25-50 |
HOTRL9-[0.5-49.9/0.1] |
HOTRL12-[0.5-49.9/0.1] |
HOTRL15-[0.5-49.9/0.1] |
HOTRL19-[0.5-49.9/0.1] |
HOTRL25-[0.5-49.9/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. nominal | D.E. (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Longueur de tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 50 | ||
242.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 100 | ||
159.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~0.8 | 50 | ||
289.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~0.8 | 100 | ||
236.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.8 | 50 | ||
450.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.8 | 100 | ||
252.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 26 | 95 | 0~0.6 | 50 | ||
398.32 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 140 | 0~0.6 | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | 26 | 95 | 0~0.6 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 140 | 0~0.6 | 0.5 ~ 49.9 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Air | Propriétés | Type standard | Matériau de flexible | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | Flexible uniquement | Couleur | Neutral transparent | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal
D.E.(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur de tuyau(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles