Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Longueur de tuyau |
HOTRSL19 | - | 45.9 |
Référence pièce | Longueur de tuyau | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Plage de température de fonctionnement (°C) | Pression de fonctionnement (MPa) | Rayon de pliage min. (mm) | Masse (kg/m) | Longueur fixe | Longueur configurable | ||
Type | Diamètre intérieur nominal du flexible | Fixe (m) | Configurable (incrément de 0.1mm) | Prix unitaire | Prix unitaire | ||||||
1~2 spirale(s) | Prix unitaire du flexible/m | ||||||||||
HOTG (Longueur fixe) HOTGL (Longueur configurable) | 9 | 50 | 0.5~49.9 | 9 | 15 | -5~60 | -0.1~0.8 | 40 | 0.14 | ||
100 | |||||||||||
12 | 50 | 12 | 18 | -0.1~0.5 | 50 | 0.185 | |||||
100 | |||||||||||
15 | 50 | 15 | 22 | 60 | 0.25 | ||||||
19 | 50 | 19 | 26 | -0.1~0.4 | 80 | 0.34 | |||||
25 | 50 | 25.4 | 33.4 | 100 | 0.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOTG9-50 |
HOTG9-100 |
HOTG12-50 |
HOTG12-100 |
HOTG15-50 |
HOTG19-50 |
HOTG25-50 |
HOTGL9-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL12-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL15-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL19-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL25-[0.5-49.9/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal | D.E. (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Longueur de tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.92 € | 1 | 5 jours | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 50 | ||
435.87 € | 1 | 5 jours | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 100 | ||
289.79 € | 1 | 5 jours | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 50 | ||
527.18 € | 1 | 5 jours | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 100 | ||
429.20 € | 1 | 5 jours | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 50 | ||
461.33 € | 1 | 5 jours | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 50 | ||
726.89 € | 1 | 7 jours | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.4 | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.4 | 0.5 ~ 49.9 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Air | Propriétés | Haute résistance | Matériau de flexible | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | Flexible uniquement | Couleur | Neutral transparent | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal
D.E.(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur de tuyau(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles