Flexibles en résine pour utilisation générale - Type à haute résistance

Flexibles en résine pour utilisation générale - Type à haute résistance

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Flexibles en résine pour utilisation générale - Type à haute résistance:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Longueur de tuyau
HOTRSL19
-
45.9
Référence pièceLongueur de tuyauD.I. (mm)D.E. (mm)Plage de température de fonctionnement (°C)Pression de fonctionnement (MPa)Rayon de pliage min. (mm)Masse (kg/m)Longueur fixeLongueur configurable
TypeDiamètre intérieur nominal du flexibleFixe (m)Configurable (incrément de 0.1mm)Prix unitairePrix unitaire
1~2 spirale(s)Prix unitaire du flexible/m
HOTSG
(Longueur fixe)

HOTSGL
(Longueur configurable)
9500.5~49.9915-5~600~1.5450.15  
100 
12501218550.19  
100 
15501522800.27  
100 
195019260~1.0950.32  
255025331400.5  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOTSG9-50
HOTSG9-100
HOTSG12-50
HOTSG12-100
HOTSG15-50
HOTSG15-100
HOTSG19-50
HOTSG25-50
HOTSGL9-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL12-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL15-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL19-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL25-[0.5-49.9/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal D.E.
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur de tuyau
(m)

223.05 €

1 5 jours 10915450~1.550

446.08 €

1 5 jours 10915450~1.5100

267.87 €

1 5 jours 101218550~1.550

535.62 €

1 5 jours 101218550~1.5100

356.54 €

1 5 jours 101522800~1.550

746.65 €

1 7 jours 101522800~1.5100

457.03 €

1 5 jours 101926950~1.050

624.10 €

1 7 jours 1025331400~1.050

-

1 7 jours 10915450~1.50.5 ~ 49.9

-

1 7 jours 101218550~1.50.5 ~ 49.9

-

1 7 jours 101522800~1.50.5 ~ 49.9

-

1 7 jours 101926950~1.00.5 ~ 49.9

-

1 7 jours 1025331400~1.00.5 ~ 49.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Air Propriétés Haute pression Matériau de flexible PVC
Raccords métalliques de montage Flexible uniquement Couleur Gris clair Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60

Produits complémentaires

Assistance technique