Inscription
Configurer
  • D.E.(Ø)
  • D.I.(Ø)
  • Longueur(m)
  • Diamètre intérieur nominal du flexible
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

Flexibles d'air - Haute flexibilité

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

  Matériau : PVC

Spécifications

Référence pièce-Longueur de tuyau-Couleur du flexible
EHOS6
-
10
-
BL
Référence pièceLongueur du flexible (m)
Sélection
D.I. (mm)D.E. (mm)Epaisseur (mm)Rayon de pliage minimal
(mm)
Pression de fonctionnement (MPa)Plage de température de fonctionnement (°C)Prix unitaireRemise sur volume
TypeDiamètre intérieur nominal du flexible1 à 4 pièce(s)5~10
AHOS6106.5133.25300~1.0-5~60°C
20
9108153.535
20

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D.E.

(Ø)

D.I.

(Ø)

Rayon de pliage minimum

(mm)

Longueur

(m)

Diamètre intérieur nominal du flexible

RoHS?Quantité minimale de commande
13
6.5
30
10
6
10
1 pièces
13
6.5
30
20
6
10
1 pièces
15
8
35
10
9
10
1 pièces
15
8
35
20
9
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
27.07 €
( 32.21 € )
5 jours ouvrables
54.16 €
( 64.45 € )
5 jours ouvrables
35.52 €
( 42.27 € )
5 jours ouvrables
71.03 €
( 84.53 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations

Schéma et spécifications

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques
• Type souple facile à insérer dans les raccords métalliques tels que les embouts de flexible.
• Le serrage à l'aide d'un collier présente une étanchéité à l'air élevée et permet d'éviter les fuites d'air.
• Pas d'adhésion d'huile. Aucun gonflement souvent observé sur les flexibles en caoutchouc.
Spécifications
Fluides utilisablesAir
Plage de températures de fonctionnement-5~60°C
Pression de fonctionnement max.1.0MPa