Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Pression de fonctionnement max. |
STRY | Corps principal : EN 1.4308 équiv. Joint : PTFE (avec couche de complément) | Eau, huile, air : 0.6MPa |
Référence pièce |
STRY10A |
Référence pièce | Rc (PT) | S | L | H | H1 | d1 | STRY | ||
Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||||||
STRY | 8A | 1/4 | 21 | 65 | 50 | 67 | 15 | ||
10A | 3/8 | 23 | 70 | 50 | 68 | 15 | |||
15A | 1/2 | 29 | 85 | 60 | 80 | 18 | |||
20A | 3/4 | 35 | 100 | 65 | 90 | 23 | |||
25A | 1 | 43 | 115 | 77 | 107 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
STRY8A |
STRY10A |
STRY15A |
STRY20A |
STRY25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
99.50 € 69.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
108.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
134.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
181.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) |
Loading...
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Forme | Type Y | Pression nominale | Aucun standard, autres |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.4308 Equiv. | Côté alimentation, type de connexion | RC (PT) | Côté commande, type de connexion | RC (PT) |
Pression de service max.(MPa) | 0.6 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles