Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Fluides utilisables | Plage de temp. | Pression de fonctionnement max |
BKFS | Corps principal : acier | Huile de fonctionnement minérale classique | -10~60°C | 34.5MPa |
Référence pièce |
BKFS10A |
Référence pièce | Rc (PT) | Débit max. | B | C | D | E | F | G | H | Masse (g) | BKFS | ||
Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||||||||||
BKFS | 8A | 1/4 | 19 ℓ /min | 45.5 | 41 | 67 | 42 | 21 | 10.5 | 21 | 220 | ||
10A | 3/8 | 30 ℓ /min | 56.5 | 49.5 | 70 | 44.5 | 25 | 12.5 | 25 | 365 | |||
15A | 1/2 | 57 ℓ /min | 70 | 61 | 87.5 | 57 | 32 | 16 | 30 | 690 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Pression de fonctionnement max.(Mpa) | 34.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
No.
Diamètre de raccordement
Débit max.(ℓ/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles