Clapets à billes compacts - Laiton, moleté, filetage PT / douille de coupleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clapets à billes compacts - Laiton, moleté, filetage PT / douille de coupleur:Affichage d'image associés
  Matériau : laiton    Traitement de surface : placage au chrome

Spécifications

Référence pièce
BBKB11F
Référence pièceT
R (PT)
LPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~10
BBKB11F1/853
22F1/4
33F3/8
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBKB11F
BBKB22F
BBKB33F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie No.

14.48 €

1 Disponible 5 jours 1/811F

14.48 €

1 Disponible 5 jours 1/422F

16.24 €

1 Disponible 5 jours 3/833F

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement max.0.98MPa

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion Connexion pour flexible
Forme de la poignée Poignée moletée Matériau de la cage de bille Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Longueur(mm) 53 Hauteur(mm) 31 Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique