Raccords de tuyaux sanitaires - Collier à simple pression

Raccords de tuyaux sanitaires - Collier à simple pression

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux sanitaires - Collier à simple pression:Affichage d'image associés
TypeMatériauPression de fonctionnement recommandée
SNCPWEN 1.4301 équiv.0~1MPa

Spécifications

Référence
SNCPW2S
 
RéférenceDABWPrix unitaireRemise sur volume
TypeQté 1 à 910~20
SNCPW1S601147025  
1.5S  
2S751248825  
SNFK1S et 1.5S sont de forme identique.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNCPW1S
SNCPW1.5S
SNCPW2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal
(Ø)

25.07 €

1 Disponible 5 jours 101.0S

25.67 €

1 Disponible 35 jours 101.5S

26.91 €

1 Disponible 5 jours 102.0S

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords de tuyaux sanitaires - Collier à simple pression:Affichage d'image associés
■Caractéristiques
• Réduit le temps de fixation ou de retrait des colliers et offre un fonctionnement plus efficace.
• Adapté aux équipements de test nécessitant de fréquents branchements et débranchements.
• Le levier permet d'obtenir un couple uniforme pour que le serrage soit sûr sans endommager les joints.
• L'absence de filetage croisé offre une durabilité supérieure par rapport au type à serrage par vis.
• La faible usure de filetages produit moins de poudre métallique, ce qui contribue à une excellente hygiène.

■Plage de pression admissible : 1MPa max.
■Résultats du test de pression (conditions : sous pression à température ambiante)
• 1.5MPa x30 minutes : pas de fuites
• Après 300 cycles d'ouverture/fermeture, 1.5MPa x30 minutes : pas de fuites

Attention
ATTENTION
Une pression excessive sur le levier peut entraîner la sortie du collier, car il n'y a pas de mécanisme de verrouillage.
Pour éviter le dysfonctionnement du collier, il est recommandé de verrouiller le levier avec un trou dans le levier.

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux sanitaires - Collier à simple pression:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Collier Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Virole D.E. nominal Plage D 1.0S-2.0S
Type Colliers à simple pression

Produits complémentaires

Assistance technique