Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNAMA | EN 1.4408 équiv. |
Référence pièce |
TCSM25 SNAMA20A |
Référence pièce | R (PT) | D | d | H | h | B | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 30 pièces. | ||||||
SNAMA | 15A | 1/2 | 32 | 20 | 58 | 26 | 33 | ||
20A | 3/4 | 32 | 20 | 58 | 26 | 33 | |||
25A | 1 | 37 | 24 | 70 | 32 | 41 | |||
40A | 11/2 | 53 | 36 | 79 | 40 | 57 | |||
50A | 2 | 63 | 46 | 87 | 47 | 68 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNAMA15A |
SNAMA20A |
SNAMA25A |
SNAMA40A |
SNAMA50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à filetage de connexion | Taille du filetage de connexion | Diam. nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [R] R(RT) | 1/2 | 15A | |
27.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [R] R (PT) | 3/4 | 20A | |
31.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [R] R(RT) | 1 | 25A | |
41.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [R] R(RT) | 1 1/2 | 40A | |
46.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [R] R(RT) | 2 | 50A |
Loading...
Type | Fixations de flexible | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Matériau du corps | EN 1.4408 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Droit | Type de connexion | Adaptateurs filetés |
Configurer
Propriétés de base
Type à filetage de connexion
Taille du filetage de connexion
Diam. nominal(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles