• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de verrouillage du bras - Adaptateur à filetage femelle

Raccord de verrouillage du bras - Adaptateur à filetage femelle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccord de verrouillage du bras - Adaptateur à filetage femelle
  • Raccord de verrouillage du bras - Adaptateur à filetage femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccord de verrouillage du bras - Adaptateur à filetage femelle:Affichage d'image associés
Type Matériau
SNAFAEN 1.4408 équiv.

Spécifications

Référence pièce
TCSM25
SNAMA20A
Référence pièceRc (PT)DdHhBPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pièce(s)20 à 30 pièces.
SNAFA15A1/23220392633  
20A3/43220392633  
25A13724493441  
40A11/25336554057  
50A26346634769  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNAFA15A
SNAFA20A
SNAFA25A
SNAFA40A
SNAFA50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à filetage de connexion Taille du filetage de connexion Diam. nominal
(Ø)

20.66 €

1 Disponible 5 jours 10[Rc] RC (PT)1/215A

20.66 €

1 Disponible 5 jours 10[Rc] RC (PT)3/420A

24.46 €

1 Disponible 5 jours 10[Rc] Rc(RT)125A

31.06 €

1 Disponible 5 jours 10[Rc] Rc(RT)1 1/240A

36.68 €

1 Disponible 5 jours 10[Rc] Rc(RT)250A

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Les raccords à verrouillage du bras sont fabriqués selon les normes US MIL A-A-59326-1998 (précédemment MIL-C-27487-1992), donc compatibles avec les produits de même taille répondant aux mêmes normes d'autres fabricants.

Informations de base

Type Fixations de flexible Fluide applicable Eau / Air / Huile Matériau du corps EN 1.4408 Equiv.
Forme Droit Type de connexion Adaptateur taraudé

Produits complémentaires

Assistance technique