Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal | - | Couleur du corps |
MSCNL6 MJELLS8 | - - | 1 1 | - | B |
Référence pièce | Nominal | A | B | Méplats H1 | Méplats H2 | Taille du filetage (MxPas) | Taille du filetage Rc | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||||
MSSB | 4 | 1 | 25.1 | 11 | 14 | 14 | M12x1.0 | Rc1 / 8 | 3.2 | 18 | ||
6 | 1 | 26.3 | 9 | 17 | 17 | M14x1.0 | Rc1 / 8 | 11 | 26 | |||
2 | 31.3 | 14 | Rc1 / 4 | 30 | ||||||||
8 | 1 | 28.9 | 8 | 19 | 19 | M16x1.0 | Rc1 / 8 | 25.2 | 34.5 | |||
2 | 34.9 | 14 | Rc1 / 4 | 42.5 | ||||||||
3 | 35.9 | 15 | Rc3 / 8 | 36 | ||||||||
10 | 2 | 32.3 | 13 | 24 | 22 | M20x1.0 | Rc1 / 4 | 38.7 | 58.5 | |||
3 | 34.3 | 15 | Rc3 / 8 | 55 | ||||||||
12 | 3 | 37.4 | 14 | 26 | 24 | M22x1.0 | Rc3 / 8 | 44.6 | 71.5 | |||
4 | 41.4 | 18 | Rc1 / 2 | 70.5 |
Référence pièce |
---|
MSSB4-1 |
MSSB6-1 |
MSSB6-2 |
MSSB8-1 |
MSSB8-2 |
MSSB8-3 |
MSSB10-2 |
MSSB10-3 |
MSSB12-3 |
MSSB12-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Plage de températures de fonctionnement (°C) | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | Disponible |
Jour même
Stock | 0~60 | 4 | 1 (Rc1/8) | |
2.55 € | Disponible |
Jour même
Stock | 0~60 | 6 | 1 (Rc1/8) | |
2.55 € | Disponible |
Jour même
Stock | 0~60 | 6 | 2 (Rc1/4) | |
2.55 € | Disponible |
Jour même
Stock | 0~60 | 8 | 1 (Rc1/8) | |
2.55 € | Disponible |
Jour même
Stock | 0~60 | 8 | 2 (Rc1/4) | |
2.55 € | Disponible | 3 jours | 0~60 | 8 | 3 (Rc3/8) | |
2.55 € | Disponible | 3 jours | 0~60 | 10 | 2 (Rc1/4) | |
2.55 € | Disponible | 3 jours | 0~60 | 10 | 3 (Rc3/8) | |
2.55 € | Disponible | 3 jours | 0~60 | 12 | 3 (Rc3/8) | |
2.55 € | Disponible | 3 jours | 0~60 | 12 | 4(Rc1/2) |
Loading...
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Autre que MJELLS | ||
Fluide utilisable | Air comprimé | Eau | Air comprimé |
Plage de température de fonctionnement* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 1MPa | 0.9MPa | |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa | - | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Montage par vis, sens | Cloison femelle droite |
MISUMI
Prix standard 1.17 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.81 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 1.64 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 1.13 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NIHON PISCO
Prix standard 1.52 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 1.31 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 3.20 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 3.01 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 2.76 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 2.17 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 2.69 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 13.02 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.