Accouplements à simple pression - Coude à 45°

Accouplements à simple pression - Coude à 45°
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Coude à 45°:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-Nominal
MSTEL6
USTE4
-1
Référence pièceNominalABCMéplats HTaille de filetage MSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
MSEFE4117.116.3910R1 / 84.46.5  
217.119.314R1 / 414.5  
6M518.013.711.29M5x0.83.25  
118.016.910R1 / 88.57.5  
218.019.914R1 / 415  
318.020.917R3 / 824  
8123.617.513.610R1 / 815.08  
223.62014R1 / 415  
323.62117R3 / 823  
12232.224.119.717R1 / 441.727  
332.223.617R3 / 842.628  
432.226.621R1 / 244.5  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSEFE4-1
MSEFE6-1
MSEFE6-2
MSEFE6-M5
MSEFE8-1
MSEFE8-2
MSEFE12-2
MSEFE12-3
MSEFE12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

1.88 €

1 Disponible 5 jours 41 (R1/8)

2.02 €

1 Disponible 5 jours 61 (R1/8)

2.26 €

1 Disponible 5 jours 62(R1/4)

1.88 €

1 Disponible 5 jours 6M5

2.65 €

1 Disponible 5 jours 81 (R1/8)

2.77 €

1 Disponible 5 jours 82(R1/4)

4.67 €

1 Disponible 5 jours 122(R1/4)

5.28 €

1 Disponible 5 jours 123(R3/8)

6.17 €

1 Disponible 5 jours 124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*0~60°C
Pression de fonctionnement max.0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation
 La partie filetée EN CW614N Équiv. (laiton) est entièrement recouverte d'un placage autocatalytique au nickel. Elle est également recouverte d'un produit d'étanchéité et ne nécessite ainsi aucune bande d'étanchéité (sauf pour le M5).

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Montage par vis, sens Coude Coudes Coude à 45°
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique