Accouplements à simple pression - Connecteur L

Accouplements à simple pression - Connecteur L

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Connecteur L:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-Nominal
MSTEL6
USTE4
-1
Référence pièceABCSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
USLCN417.133.593.21.5  
618.042.111.26.33  
823.647.813.620.35  
102553.716.327.07  
1232.260.919.740.613.5  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
USLCN4
USLCN6
USLCN8
USLCN10
USLCN12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)

2.02 €

1 Disponible 5 jours 4

2.39 €

1 Disponible 5 jours 6

2.52 €

1 Disponible 5 jours 8

3.02 €

1 Disponible 5 jours 10

3.53 €

1 Disponible 5 jours 12

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*0~60°C
Pression de fonctionnement max.0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation
 La partie filetée EN CW614N Équiv. (laiton) est entièrement recouverte d'un placage autocatalytique au nickel. Elle est également recouverte d'un produit d'étanchéité et ne nécessite ainsi aucune bande d'étanchéité (sauf pour le M5).

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douilles, réducteurs Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Douilles, réducteurs Connecteurs en L Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique