Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal | - | Couleur du corps |
MSCNL6 MJELLS8 | - - | 1 1 | - | B |
Référence pièce | Nominal | Couleur du corps | A | B | C | Méplats H | Taille de filetage M | Section effective (mm2) | Masse (g) | MSELL | MJELLS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||||
MSELL MJELLS | 4 | M5 | B (noir) W (blanc) | 17.1(18) | 14.6(15) | 9(10) | 9(8) | M5x0.8 | 3.2 | 4.6(5) | ||||
1 | 17.1(18.5) | 17.8(20.5) | 10 | R1 / 8 | 4.4(3.5) | 7.9(8) | ||||||||
2 | 17.1(18.5) | 20.8(24) | 14 | R1 / 4 | 17(15) | |||||||||
6 | M5 | 18(20) | 15.7(15) | 11.2(12.5) | 9(10) | M5x0.8 | 3.2(4.2) | 5.4(7) | ||||||
1 | 18(21) | 18.9(24) | 10(12) | R1 / 8 | 8.5(8) | 8.7(13) | ||||||||
2 | 18(21) | 21.9(28) | 14 | R1 / 4 | 17.8(18) | |||||||||
3 | 18(21) | 22.9(30) | 17 | R3 / 8 | 27.2(26) | |||||||||
8 | 1 | 23.6 | 20.3(25.5) | 13.6(14.5) | 10(14) | R1 / 8 | 15(18) | 10.4(17) | ||||||
2 | 23.6 | 22.8(28.5) | 14 | R1 / 4 | 19.1(20) | |||||||||
3 | 23.6 | 23.8(30) | 17 | R3 / 8 | 28.4(28) | |||||||||
10 | 1 | 25(27) | 23.6(28) | 16.3(17.5) | 17 | R1 / 8 | 22.1(24.3) | 20.8(26) | ||||||
2 | 25(27) | 26.6(31) | 17 | R1 / 4 | 31.5(27) | 25.5(28) | ||||||||
3 | 25(27) | 26.1(32.5) | 17 | R3 / 8 | 27.5(33) | |||||||||
4 | 25(27) | 29.1(35.5) | 21(22) | R1 / 2 | 47.2(49) | |||||||||
12 | 2 | 32.2(29.5) | 28.5(33) | 19.7 | 17(19) | R1 / 4 | 41.7(33) | 31.1(37) | ||||||
3 | 32.2(29.5) | 28(34.5) | 17(19) | R3 / 8 | 42.6(35) | 33.1(43) | ||||||||
4 | 32.2(29.5) | 31(39.5) | 21(22) | R1 / 2 | 52.8(56) | |||||||||
16 | 3 | 34(35.5) | 36(41) | 25.6(26.5) | 20(22) | R3 / 8 | 77.8(80) | 52.9(63) | - | - | ||||
4 | 34(35.5) | 38.5(44) | 21(22) | R1 / 2 | 67.2(76) | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du filetage | Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement (°C) | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | Couleur du corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 4 | 1 (R1/8) | B (noir) | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 4 | 1 (R1/8) | W (blanc) | |
15.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 4 | 2(R1/4) | B (noir) | |
15.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 4 | 2(R1/4) | W (blanc) | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 4 | M5 | B (noir) | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 4 | M5 | W (blanc) | |
15.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | - | - | - | |
15.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | 1 (R1/8) | W (blanc) | |
16.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | - | - | - | |
16.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | 2(R1/4) | W (blanc) | |
20.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | 3(R3/8) | B (noir) | |
20.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | 3(R3/8) | W (blanc) | |
14.86 € 7.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | M5 | B (noir) | |
14.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | M5 | W (blanc) | |
16.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 8 | 1 (R1/8) | B (noir) | |
16.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 8 | 1 (R1/8) | W (blanc) | |
17.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 8 | 2(R1/4) | B (noir) | |
17.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 8 | 2(R1/4) | W (blanc) | |
19.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 8 | 3(R3/8) | B (noir) | |
19.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 8 | 3(R3/8) | W (blanc) | |
23.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 1 (R1/8) | B (noir) | |
23.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 1 (R1/8) | W (blanc) | |
24.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 2(R1/4) | B (noir) | |
24.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 2(R1/4) | W (blanc) | |
24.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 3(R3/8) | B (noir) | |
24.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 3(R3/8) | W (blanc) | |
33.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 4(R1/2) | B (noir) | |
33.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 4(R1/2) | W (blanc) | |
32.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 12 | 2(R1/4) | B (noir) | |
32.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 12 | 2(R1/4) | W (blanc) | |
33.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 12 | 3(R3/8) | B (noir) | |
33.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 12 | 3(R3/8) | W (blanc) | |
34.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 12 | 4(R1/2) | B (noir) | |
34.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 12 | 4(R1/2) | W (blanc) | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 4 | 1 (R1/8) | B (noir) | |
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 4 | 2(R1/4) | B (noir) | |
2.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 4 | M5 | B (noir) | |
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 6 | 1 (R1/8) | B (noir) | |
2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 6 | 2(R1/4) | B (noir) | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 6 | 3(R3/8) | B (noir) | |
2.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 6 | M5 | B (noir) | |
2.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 8 | 1 (R1/8) | B (noir) | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 8 | 2(R1/4) | B (noir) | |
2.89 € 2.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 8 | 3(R3/8) | B (noir) | |
3.66 € 1.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 10 | 1 (R1/8) | B (noir) | |
3.66 € 1.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 10 | 2(R1/4) | B (noir) | |
5.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 10 | 3(R3/8) | B (noir) | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 10 | 4(R1/2) | B (noir) | |
4.41 € 2.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 12 | 2(R1/4) | B (noir) | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 12 | 3(R3/8) | B (noir) | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 12 | 4(R1/2) | B (noir) | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 16 | 3(R3/8) | B (noir) | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 16 | 4(R1/2) | B (noir) |
Loading...
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Autre que MJELLS | ||
Fluide utilisable | Air comprimé | Eau | Air comprimé |
Plage de température de fonctionnement* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 1MPa | 0.9MPa | |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa | - | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) |
---|---|---|---|---|---|
Montage par vis, sens | Coude |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau du joint
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Couleur du corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles