Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Couleur du corps |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Référence pièce | A | B | C | E | P | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||
USYL | 4 | 18.3 | 31.2 | 9 | 2.2 | 9.3 | 2.5 | 4.9 | ||
6 | 22.6 | 34.7 | 11.2 | 3.2 | 11.4 | 9.9 | 7.3 | |||
8 | 27.8 | 44.2 | 13.6 | 14.2 | 22.8 | 13.9 | ||||
10 | 33.3 | 46 | 16.3 | 4.2 | 17 | 36.6 | 17.7 | |||
12 | 39.7 | 56.8 | 19.7 | 20 | 43.2 | 32.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USYL4 |
USYL6 |
USYL8 |
USYL10 |
USYL12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.9MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles