Raccord rapide / pièce de raccordement rapide / type Y / dérivation avec montage par vis

Raccord rapide / pièce de raccordement rapide / type Y / dérivation avec montage par vis

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Type en Y, filetage:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-Nominal
MSYL6
USDY4
-1
Référence pièceNominalABEMéplats HPTaille de filetage MSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
MSYL4M518.337.43.299.3M5x0.83.28.9  
140.610R1 / 85.311.6  
243.614R1 / 420.5  
6M522.640.51111.4M5x0.83.212.9  
143.711R1 / 812.615.2  
246.714R1 / 423.1  
347.717R3 / 835.2  
8127.352.61314.2R1 / 820.723.3  
255.114R1 / 427.9  
356.117R3 / 836.2  
10233.3564.21717R1 / 442.135.2  
35817R3 / 846.940.8  
12239.765.91920R1 / 442.353.7  
367.919R3 / 859.5  
470.921R1 / 258.774.9  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSYL4-1
MSYL4-2
MSYL4-M5
MSYL6-1
MSYL6-2
MSYL6-3
MSYL6-M5
MSYL8-1
MSYL8-2
MSYL8-3
MSYL10-2
MSYL10-3
MSYL12-2
MSYL12-3
MSYL12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

3.15 €

1 Disponible 5 jours 41 (R1/8)

3.40 €

1 Disponible 5 jours 42(R1/4)

3.53 €

1 Disponible 5 jours 4M5

3.53 €

1 Disponible 5 jours 61 (R1/8)

3.66 €

2.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

62(R1/4)

4.16 €

1 Disponible 5 jours 63(R3/8)

3.90 €

1 Disponible 5 jours 6M5

3.90 €

1 Disponible 5 jours 81 (R1/8)

4.03 €

2.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

82(R1/4)

4.41 €

1 Disponible 5 jours 83(R3/8)

5.04 €

1 Disponible 5 jours 102(R1/4)

5.28 €

1 Disponible 5 jours 103(R3/8)

5.79 €

1 Disponible 5 jours 122(R1/4)

5.92 €

1 Disponible 5 jours 123(R3/8)

6.30 €

1 Disponible 5 jours 124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
MJBULSMJBULS
Autre que
Fluide utilisableAirEauAir
Plage de température de fonctionnement*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pression de fonctionnement max.1MPa0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa--100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Montage par vis, raccordement Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique