Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Couleur du corps |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Référence pièce | A | C | E | N | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | ||||||
USTEL | 4 | 17.1 | 9 | 3.2 | 12 | 3.2 | 5 | ||
6 | 19 | 11.2 | 13 | 10.9 | 7.3 | ||||
8 | 23.6 | 13.6 | 18 | 24.8 | 14.1 | ||||
10 | 25 | 16.3 | 4.2 | 24 | 39.5 | 17.7 | |||
12 | 32.2 | 19.7 | 28 | 44.2 | 33.5 | ||||
16 | 34 | 25.6 | 30 | 83.5 | 53.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USTEL4 |
USTEL6 |
USTEL8 |
USTEL10 |
USTEL12 |
USTEL16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | ||
3.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | ||
3.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | ||
3.90 € | 1 | 5 jours | 10 | ||
5.55 € | 1 | 5 jours | 12 | ||
9.95 € | 1 | 5 jours | 16 |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.9MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Raccord union, diam. identique | Raccords union en T | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles