Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
MSTEL6 USTE4 | - | 1 |
Référence pièce | Nominal | L1 | B | F | E | L2 | C | Méplats H | Taille de filetage M | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | ||||||||||
USYELN | 4 | 1 | 21.5 | 14.5 | 2.5 | 14 | 26.5 | 9 | 13 | R1 / 8 | 15.5 | ||
6 | M5 | 20.5 | 15.5 | 2.5 | 10 | 17.8 | 11.2 | 8 | M5x0.8 | 8.2 | |||
1 | 22.5 | 2.5 | 14 | 26.5 | 13 | R1 / 8 | 16.5 | ||||||
2 | 25 | 3 | 19 | 34 | 17 | R1 / 4 | 30.5 | ||||||
3 | 26.7 | 4 | 22.4 | 39.8 | 21 | R3 / 8 | 50.5 | ||||||
8 | 1 | 25.6 | 17.8 | 2.5 | 14 | 26.5 | 13.6 | 13 | R1 / 8 | 17.5 | |||
2 | 28.1 | 3 | 19 | 34 | 17 | R1 / 4 | 31.5 | ||||||
3 | 29.8 | 4 | 22.4 | 39.8 | 21 | R3 / 8 | 51 | ||||||
10 | 2 | 28.9 | 19.4 | 3 | 19 | 34 | 16.3 | 17 | R1 / 4 | 33 | |||
3 | 30.6 | 4 | 22.4 | 39.8 | 21 | R3 / 8 | 52.5 | ||||||
4 | 32.9 | 5 | 27 | 44.8 | 24 | R1 / 2 | 84.5 | ||||||
12 | 2 | 36.5 | 24.5 | 4.5 | 18.4 | 28.9 | 21.2 | 14 | R1 / 4 | 64 | |||
3 | 35.9 | 22.4 | 4 | 22.4 | 39.8 | 19.7 | 21 | R3 / 8 | 57 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USYELN4-1 |
USYELN6-1 |
USYELN6-2 |
USYELN6-3 |
USYELN6-M5 |
USYELN8-1 |
USYELN8-2 |
USYELN8-3 |
USYELN10-2 |
USYELN10-3 |
USYELN10-4 |
USYELN12-2 |
USYELN12-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 1 (R1/8) | |
2.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1 (R1/8) | |
3.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 2(R1/4) | |
4.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 3(R3/8) | |
3.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M5 | |
3.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 1 (R1/8) | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 2(R1/4) | |
4.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 3(R3/8) | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2(R1/4) | |
4.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3(R3/8) | |
5.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4(R1/2) | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 2(R1/4) | |
5.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 3(R3/8) |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.9MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Raccords unions coudés |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles