Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
MSTEL6 USTE4 | - | 1 |
Référence pièce | L1 | L2 | L3 | B | C | G | F | P | Méplats H | Taille de filetage M | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||||||
USTE | 4 | 18.6 | 11.8 | 17.8 | 14.5 | 9 | 2.5 | 18.3 | 9.3 | 8 | M5x0.8 | 7.4 | ||
6 | 22 | 14.5 | 26.5 | 15.5 | 11.2 | 2.5 | 22.6 | 13 | 13 | R1 / 8 | 18.5 | |||
8 | 28.1 | 18 | 34 | 17.8 | 13.6 | 3 | 27.8 | 17 | 17 | R1 / 4 | 35 | |||
10 | 27.5 | 18 | 34 | 19.4 | 16.3 | 3 | 33.3 | 17 | 17 | R1 / 4 | 57.5 | |||
12 | 34.9 | 22 | 44.8 | 22.4 | 19.7 | 5 | 39.7 | 20 | 24 | R1 / 2 | 98 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USTE4 |
USTE6 |
USTE8 |
USTE10 |
USTE12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | |
4.03 € 2.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.9MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Montage par vis, raccordement | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Montage par vis, sens | Coude | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles