• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplements à simple pression - Raccord union croisé

Accouplements à simple pression - Raccord union croisé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplements à simple pression - Raccord union croisé
  • Accouplements à simple pression - Raccord union croisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Raccord union croisé:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce
USCRS8
Référence pièceLCENMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
USCRS823.613.63.21714.5  
102516.34.22020.5  
1232.219.74.22438  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
USCRS8
USCRS10
USCRS12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. du tube D (D1)
(Ø)

4.30 €

Disponible 3 jours 0~608

4.90 €

Disponible Jour même

Stock

0~6010

6.10 €

Disponible 3 jours 0~6012

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*0~60°C
Pression de fonctionnement max.0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplements à simple pression Type à raccord Raccord union, diam. identique Fluide applicable Air
Matériau du corps PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Raccord union, diam. identique Raccords union croisés

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique