Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Couleur du corps |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Référence pièce | A | L | C | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | ||||
BSLG | 4 | 30 | 11 | 6 | 0.5 | ||
6 | 34 | 14 | 8 | 1 | |||
8 | 38 | 16 | 10 | 2 | |||
10 | 41 | 16 | 12 | 3 | |||
12 | 43 | 16 | 14 | 4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BSLG4 |
BSLG6 |
BSLG8 |
BSLG10 |
BSLG12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | |
1.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | |
1.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | |
1.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.9MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Composants associés aux raccords à simple pression | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Autres formes | Vis borgnes | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles