Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
USCRS8 |
Référence pièce | D2 | A | B | C1 | C2 | P | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D1 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||
DSNYL | 4 | 6 | 18.2 | 32.5 | 9 | 11.2 | 9.2 | ||
6 | 8 | 22.6 | 36.6 | 11.2 | 13.6 | 11.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.9MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccords union à épaulement | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Raccord union, diam. différent | En double Y | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Diam. ext. du tube D2(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles