Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, type mini

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, type mini

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, type mini:Affichage d'image associés
Matériau : Polytéréphtalate de butylène
Filetage : laiton (placage nickel)

Spécifications

Référence pièce-Nominal-Couleur
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Référence pièceNominalABC2EMéplats HTaille du filetage
M
Masse (g)Couple de serrage max. (Kg•cm)Prix unitaireVolume
Remise
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
MNSPS4M315.79.930.58.0 8M3x0.583
M515.79.930.58.0 8M5x0.8812
6M516.79.930.510.4 8M5x0.810.4 12

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MNSPS4-M3
MNSPS4-M5
MNSPS6-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D
(mm)
Filetage nominal M

7.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

4M3

7.58 €

1 Disponible 5 jours 4M5

7.71 €

1 Disponible 5 jours 6M5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, type mini:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de contrôle Régulation en sortie Type de raccord Fileté + raccord à simple pression
Environnement de fonctionnement, applications Standard Matériau du filetage Laiton Type à bouton Avec fente droite
Type à contre-écrou Contre-écrous Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05::0.7

Produits complémentaires

Assistance technique