Référence fabricant: SRTN4N
Marque: MISUMI
Prix: 1.71 €
Délai de livraison: Jour même
Type à vis: M
Filetage nominal: 5
D.E. de tuyau applicable: 4 Ø
Type de vente: Unité
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SRTN4N
Référence pièce |
SRTN4N BOX-SRTN4N |
Référence pièce | D.I. du tube ØD | D.E. du tube (mm) D | M | A | B | C | L1 | L2 | L3 | P | Diamètre entre H | Masse (g) | Section effective (mm2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 49 pièce(s) | (50 pièces) / paquet | |||||||||||||
SRTN BOX-SRTN | 4N | 2.5 | 4 | M5x0.8 | 3 | 14.5 | 5 | 11.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7 | 2.5 | 2 | ||
6N | 4 | 6 | 3 | 15 | 5.5 | 12 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 3.4 | 3.8 | ||||
4N-1 | 2.5 | 4 | R1 / 8 | 8 | 20.5 | 5 | 16.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 10 | 7.9 | 2 | |||
6N-1 | 4 | 6 | 8 | 21 | 5.5 | 17 | 9 | 7.5 | 8 | 10 | 8.9 | 3.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SRTN4N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à vis | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Type de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M | 5 | 4 | Unité |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Pression de fonctionnement max. | 1MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Plage de températures de fonctionnement | 0~50°C |
Type de connexion | Connexion filetage <=> tube | Type de connexion filetage à tube | Raccords de flexible | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel |
Vous vous trouvez sur la page de Mini-raccords - Embout de flexible, le numéro d'article est le suivant: SRTN4N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRTN4N.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Type à vis
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Type de vente
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BOX-SRTN4N |
BOX-SRTN4N-1 |
BOX-SRTN6N |
BOX-SRTN6N-1 |
SRTN6N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à vis | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Type de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.77 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | M | 5 | 4 | Lots | ||
45.73 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | R | 1/8 | 4 | Lots | ||
32.77 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | M | 5 | 6 | Lots | ||
45.73 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | R | 1/8 | 6 | Lots | ||
0.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | M | 5 | 6 | Unité |