Référence fabricant: MCPC4
Marque: MISUMI
Prix: 4.27 €
Délai de livraison: Jour même
Matériau: [Laiton] Laiton
Longueur totale L: 24.5 mm
D.E. du tube applicable: 4 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MCPC4
Type | Matériau | Traitement de surface |
MCPC | Laiton | Placage au chrome |
MCPCS | EN 1.4401 équiv. | - |
Référence pièce |
MCPC4 MCSC6 |
Référence pièce | L | T | Masse (g) | MCPC | MCPCS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||
MCPC MCPCS | 4 | 24.5 | 8.1 | 3 (5.5) | ||||
6 | 28.0 | 10.1 | 5 (9) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCPC4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Longueur totale L (mm) | D.E. du tube applicable (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton | 24.5 | 4 |
Loading...
Matériau du joint | Température de fonctionnement | Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2) | Fluide utilisable |
Caoutchouc nitrile (NBR) | -20~60°C (Ne pas soumettre au gel ni à la congélation) | Laiton : 1.0 (10) EN 1.4301 Équiv.:1.0(10) | Air |
Type | Standard | Type de raccord | Connexion sur tube | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Air | Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 | Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords d'air - Standard - Connecteur droit, le numéro d'article est le suivant: MCPC4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCPC4.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Matériau
Longueur totale L(mm)
D.E. du tube applicable(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MCPC6 |
MCPCS4 |
MCPCS6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Longueur totale L (mm) | D.E. du tube applicable (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Laiton] Laiton | 28.0 | 6 | |
20.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4401 Equiv. | 24.5 | 4 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4401 Equiv. | 28.0 | 6 |