Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
MCSC | Laiton | Placage au chrome |
MCSCS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
MCPC4 MCSC6 |
Référence pièce | L | C | T | Masse (g) | MCSC | MCSCS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||
MCSC MCSCS | 4 | 31.5 (34.6) | 11.8 (11) | 8.1 | 9 (11.4) | ||||
6 | 33.5 (37) | 12.5 (13) | 10.1 | 11.5 (16.2) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCSC4 |
MCSC6 |
MCSCS4 |
MCSCS6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Longueur totale L (mm) | D.E. du tube applicable (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton | 31.5 | 4 | ||
13.20 € | 1 | 5 jours | [Laiton] Laiton | 33.5 | 6 | ||
34.49 € | 1 | 5 jours | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 34.6 | 4 | ||
37.17 € | 1 | 5 jours | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 37 | 6 |
Loading...
Matériau du joint | Température de fonctionnement | Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2) | Fluide utilisable |
Caoutchouc nitrile (NBR) | -20~60°C (Ne pas soumettre au gel ni à la congélation) | Laiton : 1.0 (10) EN 1.4301 Équiv.:1.0(10) | Air |
Type | Standard | Type de raccord | Connexion sur tube | Mâle/femelle | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Air | Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 | Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::1.0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Longueur totale L(mm)
D.E. du tube applicable(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles